Verbindungsherstellung/-problem zur ctrlX

Von einem Kollegen habe ich folgende Frage erhalten:

In meiner WebIQ Designer App stoße ich momentan auf ein Problem. Im IO Handler wird keine OPC-UA Verbindung zur ctrlX aufgebaut. Der SMART HMI Support ([#SVC-155968]) vermutet eine falsche WebIQ Version. Die Versionen aus dem Collaboration Room (Server- und Designer App) sind jeweils die 2.10.0. Die Version 2.10.3 sollte laut Support mein Problem lösen. Steht diese Version zur Verfügung bzw. ist ein Zugriff auf diese Version möglich?

Best reply by HmiGuide

To establish a OpcUA communication the following stuff must be ok:

Ensure that on ctrlX:
- OpcUa server app installed and license is valid
- User opcua with correct password & "OPCUA server access" & "data layer access" exists
- date and time is valid
- certificate trusted & still valid
- PLC is running
- network settings/network is ok

View original
2 replies