Hallo zusammen,
wir haben ein PLC-Projekt erstellt und die verwendeten Bausteine in einem neuen Libery/Bibliotheks-Projekt angelegt.
Danach haben wir ein neues Projekt erstellt und wir wollten auf die Bausteine aus der Libery/Bibliotheken zugreifen. Das ist aber nur direkt über die Bibliothek möglich, damit die Verbindung zu der Bibliothek bestehen bleibt (siehe gelb markiert).
Wenn ich den Baustein über "Drag and Drop" in das Fenster links hinzufüge, dann ist die Verbindung zur Bibliothek unterbrochen und bei einer Werteanpassung in der Bibliothek werden die Werte in dem Projekt nicht aktualisiert (siehe gelbe Markierung).
Kann es sein, dass ich über Ansicht die Oberfläche "Module" hinzufügen muss? Das ist aus der Codesys-Umgebung, in der PLC-App werden mir "Module" nicht angezeigt.
So sieht es in der PLC-App in einem Projekt aus.
Deshalb die Frage, wie kann ich die Bausteine in der linken Strukturübersicht hinzufügen, um die Verknüpfung zu der Bibliothek beizubehalten? Oder muss ich anders vorgehen?
Vielen Dank im Voraus.